Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184560
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, L=600mm, XNH00 3/4p, montaggio su piastra di montaggio, W

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184560
EAN
4015081785995
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
4
Numero di sezionatori fusibilati
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.