Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184561
Codice del modello: BPZ-XNH00X-6/1-800-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, L=800mm, XNH00 3/4p, montaggio su piastra di montaggio, W

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184561
EAN
4015081786008
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV-W

Additional information

Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Delivery program

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Mechanical

Carcassa
NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
6
Numero di sezionatori fusibilati
6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.