Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184562
Codice del modello: BPZ-XNH1-1/0-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 250A, L=400mm, XNH1 3p, montaggio su piastra di montaggio, W

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184562
EAN
4015081786015
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
449 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH1-1/0-400-MV-W

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH1
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.