Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184586
Codice del modello: XNH00-1-XKSA-66

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Copertura collegamento per XNH00 1 polo, lunghezza 66 mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH cover
Sigla catalogo
184586
EAN
4015081786152
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.014 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-1-XKSA-66

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Lunghezza 66 mm per parte superiore e inferiore.
  • È possibile l’uso multiplo per il dispositivo.
  • 1 poli
  • Gli ingressi dei cavi possono essere bloccati, se necessario.

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura per la zona di collegamento
Coperchio
Accessori
Tipo
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.