Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184588

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Copertura collegamento per XNH3 o 2, 1 poli, lunghezza 42 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH cover
Sigla catalogo
184588
EAN
4015081786176
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
91 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH3-1-XKSA-42

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Gli ingressi dei cavi possono essere bloccati, se necessario.
  • Lunghezza 42 mm per parte superiore e inferiore.
  • È possibile l’uso multiplo per il dispositivo.
  • 1 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura per la zona di collegamento
Coperchio
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.