Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184746
C441QS

Modulo di comunicazione PROFIBUS Eaton C441, 24 V DC, per softstarter S811+

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton S811
Sigla catalogo
184746
EAN
4015081787821
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.181 kg
Certificazione/i
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E1230
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL
Codice modello
C441QS

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro

Parti conduttive principali

Tensione nominale - max
240 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.