Relè di controllo del livello Eaton Moeller® series EMR6, 110 - 130 V AC/220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,1 - 1.000 kΩ
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di livello EMR6
|
| Sigla catalogo |
184756
|
| EAN |
4015081787920
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103.7 mm
|
| Altezza prodotto |
85.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.154 kg
|
| Certificazione/i |
GL
RCM EAC UL IEC/EN 60255-6 RMRS EN 61557 CSA DNV |
| Codice modello |
EMR6-N1000-N-1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
|
| Scarica in aria |
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Compatibilità elettromagnetica |
secondo IEC/EN 60947-6-2
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Immunità alle radiazioni |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
sensibilità di intervento regolabile
|
| Funzione di monitoraggio |
Rapporto di miscelazione dei liquidi conduttori
Livello di riempimento di liquidi conduttori |
| Grado di protezione |
Morsetti: IP20
Involucro: IP50 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato di min occupato: giallo, luce intermittente
Indicazione di stato del ritardo di rilascio attivo: Verde, luce intermittente Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde Indicazione di stato per relè di uscita eccitato: giallo, luce fissa (R) Indicazione di stato di min e max occupato: giallo, luce fissa Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa |
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
classe 2
|
| Tipo |
Relè controllo di livello
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Livello minimo, MIN, Ingressi sensore, Circuiti di misura
Elettrodo di riferimento, C, ingressi sensore, circuiti di misura Livello massimo, MAX, Ingressi sensore, Circuiti di misura |
| Tensione sensore |
6 VAC
|
| Fattore di utilizzo |
100 %, Alimentazione
|
| Consumo energetico |
2,6 VA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione di alimentazione |
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
110 - 130 V AC, 50/60 Hz |
| Tolleranza della tensione |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
5 A a AC-12, 230 V
3 A a AC-15, 230 V 2 A a DC-12, 24 V |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
300 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè
|
| Tipo connessione |
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
|
| Dimensione cacciavite |
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
0,8 Nm, Morsetti a bullone |
| Intervallo di regolazione |
0,1 - 1.000 kΩ, sensibilità
|