Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184758

Relè di controllo del livello Eaton Moeller® series EMR6, 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5 - 100 kΩ

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di livello EMR6
Sigla catalogo
184758
EAN
4015081787944
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.153 kg
Certificazione/i
CSA
RMRS
EN 61557
RCM
IEC/EN 60255-6
UL
GL
DNV
EAC
Codice modello
EMR6-N100-N-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
sensibilità di intervento regolabile
Funzione di monitoraggio
Rapporto di miscelazione dei liquidi conduttori
Livello di riempimento di liquidi conduttori

Informazioni generali

Grado di protezione
Morsetti: IP20
Involucro: IP50
Indicatore LED
Indicazione di stato di min occupato: giallo, luce intermittente
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde
Indicazione di stato di min e max occupato: giallo, luce fissa
Indicazione di stato del ritardo di rilascio attivo: Verde, luce intermittente
Indicazione di stato per relè di uscita eccitato: giallo, luce fissa (R)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Relè controllo di livello
Tipo di tensione
CA

Circuiti di misurazione

Connessione
Livello minimo, MIN, Ingressi sensore, Circuiti di misura
Livello massimo, MAX, Ingressi sensore, Circuiti di misura
Elettrodo di riferimento, C, ingressi sensore, circuiti di misura
Tensione sensore
6 VAC

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
2,6 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
110 - 130 V AC, 50/60 Hz
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tolleranza della tensione
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
5 A a AC-12, 230 V
3 A a AC-15, 230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
300 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Intervallo di regolazione
5 - 100 kΩ, sensibilità

Esporta le caratteristiche del prodotto