Relè di controllo dell’isolamento Eaton Moeller® series EMR6, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 kΩ
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Relè di controllo dell'isolamento EMR6
|
| Sigla catalogo |
184774
|
| EAN |
4015081788101
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
85.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.241 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60255-6
|
| Codice modello |
EMR6-R400-A-2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
|
| Scarica in aria |
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Compatibilità elettromagnetica |
secondo IEC/EN 60947-6-2
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Immunità alle radiazioni |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Funzione memoria configurabile
per reti miste Memoria guasti configurabile non volatile Indicazione dello stato tramite LED salvataggio errori possibile Memoria anomalie configurabile Rilevamento della rottura del filo |
| Funzione di monitoraggio |
Resistenza di isolamento in sistemi di alimentazione DC isolati da terra (sistemi trifase)
Resistenza di isolamento in sistemi di alimentazione AC isolati da terra (trifase, sistemi a quattro fasi) |
| Misurazione tensione - max |
600 V
|
| Misurazione tensione - min |
0 V
|
| Lunghezza cavo |
10 m
|
| Grado di protezione |
Involucro: IP50
Morsetti: IP20 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Indicazione di stato dei guasti su L+: LED rosso Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde Indicazione di stato dei guasti su L-: LED rosso Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato |
| Durata meccanica |
30.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
classe 2
|
| Tipo |
Controllo d'isolamento
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Isteresi |
25%
|
| Fattore di utilizzo |
100 %, Alimentazione
|
| Consumo energetico |
3,5 VA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
15 Hz
|
| Tensione nominale di esercizio del sistema di alimentazione monitorato |
0 - 600 V DC
0 - 400 V AC |
| Tensione di alimentazione |
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tolleranza della tensione |
1,1 x Uc
0,85 x Uc |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
5 A a AC-12, 230 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
0 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè
|
| Tipo connessione |
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
|
| Dimensione cacciavite |
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
2 x 18-16
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (AWG rigido) |
18 - 14
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
0,8 Nm, Morsetti a bullone |
| Intervallo di regolazione |
2 - 200 kΩ, sensibilità
1 - 100 kΩ, sensibilità |