Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184776
Codice del modello: EMR6-W300-C-1

Eaton Moeller® series relè di monitoraggio fase EMR6, Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione, 160 - 300 V AC, 50/60 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series EMR6 Phase monitoring relay
Sigla catalogo
184776
EAN
4015081788125
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CSA
UL
GL
CCC
IEC
Codice modello
EMR6-W300-C-1

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase
Funzioni
Rilevamento sovratensione
Rilevamento sottotensione
funzione riconoscimento di guasto di fase
Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione
Funzione di monitoraggio
Mancanza fase
funzione monitoraggio sequenza di fasi
Sovratensione
Sequenza fasi (disattivabile)
Sottotensione
Misurazione tensione - min
160 V
Misurazione tensione - max
300 V

General information

Grado di protezione
Morsetti: IP20
Involucro: IP50
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Indicatore LED
Indicazione di stato sottotensione: F2 rosso, luce fissa
Indicazione di stato di sovratensione: LED rosso (F1 acceso)
Indicazione di stato errore sequenza fasi: F1 rosso, luce fissa e F2 rosso, luce intermittente
Indicazione di stato per guasto sequenza fasi: rosso, luce intermittente (F1 e F2 alternati)
Indicazione di stato del relè eccitato: giallo, luce fissa (R/T)
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED giallo
Indicazione di stato per tempo di ritardo in corso: giallo, luce intermittente (R/T)
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: giallo, luce fissa
Indicazione di stato sottotensione: LED rosso (F2 acceso)
Indicazione di stato di sovratensione: F1 rosso, luce fissa
Adatto per
Reti trifase
Tipo
Relè di controllo fasi
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Terminal capacities

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Capacità morsetti
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite

Timing cycle

Tempo di ritardo
Ritard. all'eccit./alla diseccit.: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s
0,2 s, Tempo di ritardo dell'eccitazione
Ciclo di temporizzazione
0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione)
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di azione integrativa/tempo alla diseccitazione

Power supply

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
10 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
160 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
300 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
160 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
300 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Tensione di alimentazione
160 - 300 V AC, 50/60 Hz
Tolleranza della tensione
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Measuring circuits

Isteresi
0 - 5 %
Ciclo di misurazione
50 ms
Tensione di monitoraggio
160 - 300 V AC, 50/60 Hz (per fase)
Errore di temperatura
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione

Relay output contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2 A a DC-13, 24 V
4 A a DC-12, 24 V
3 A a AC-15, 230 V
4 A a AC-12, 230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Esporta le caratteristiche del prodotto