Eaton Moeller® series relè di monitoraggio fase EMR6, Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione, 380 V AC, 50/60 Hz
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Relè di monitoraggio fase EMR6
|
| Sigla catalogo |
184777
|
| EAN |
4015081788132
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103.7 mm
|
| Altezza prodotto |
85.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
GL
CSA IEC CCC UL |
| Codice modello |
EMR6-W380-L-1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
|
| Scarica in aria |
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Compatibilità elettromagnetica |
secondo IEC/EN 60947-6-2
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Immunità alle radiazioni |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Valori soglia di asimmetria regolabili 2 - 25% del valore medio delle tensioni di fase
|
| Funzioni |
Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione
Rilevamento sottotensione Rilevamento sovratensione funzione riconoscimento di guasto di fase |
| Funzione di monitoraggio |
Mancanza fase
Sovratensione Sottotensione Sequenza fasi (disattivabile) funzione monitoraggio sequenza di fasi |
| Misurazione tensione - max |
380 V
|
| Misurazione tensione - min |
380 V
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP20
Involucro: IP50 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato sottotensione: F2 rosso, luce fissa
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: giallo, luce fissa Indicazione di stato di sovratensione: LED rosso (F1 acceso) Indicazione di stato errore sequenza fasi: F1 rosso, luce fissa e F2 rosso, luce intermittente Indicazione di stato sottotensione: LED rosso (F2 acceso) Indicazione di stato di sovratensione: F1 rosso, luce fissa Indicazione di stato per guasto sequenza fasi: rosso, luce intermittente (F1 e F2 alternati) Indicazione di stato del relè eccitato: giallo, luce fissa (R/T) Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED giallo Indicazione di stato per tempo di ritardo in corso: giallo, luce intermittente (R/T) |
| Durata meccanica |
30.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
classe 2
|
| Adatto per |
Reti trifase
|
| Tipo |
Relè di controllo fasi
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Isteresi |
0 - 5 %
|
| Ciclo di misurazione |
100 ms
|
| Tensione di monitoraggio |
380 V AC, 50/60 Hz (per fase)
|
| Errore di temperatura |
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione
|
| Fattore di utilizzo |
100 %, Alimentazione
|
| Consumo energetico |
18 VA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
380 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione di alimentazione |
380 V, 50/60 Hz
|
| Tolleranza della tensione |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2 A a DC-13, 24 V
3 A a AC-15, 230 V 4 A a DC-12, 24 V 4 A a AC-12, 230 V |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
250 V
|
| Tipo connessione |
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
|
| Dimensione cacciavite |
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite |
| Tempo di ritardo |
Ritardo di avviamento fisso Ts = 250 ms
Tempo di intervento regolabile Tv = 0 - 30 s |
| Ciclo di temporizzazione |
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione 0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione) |