Eaton Moeller® series relè di controllo corrente EMR6, Intervallo di misura corrente: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di controllo corrente EMR6
|
| Sigla catalogo |
184780
|
| EAN |
4015081788163
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103.7 mm
|
| Altezza prodotto |
85.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.153 kg
|
| Certificazione/i |
EAC
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 RMRS CCC GL |
| Note catalogo |
Possibilità di estensione dell'intervallo di misurazione con i trasformatori di corrente
|
| Codice modello |
EMR6-IM1-A-1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
|
| Scarica in aria |
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Compatibilità elettromagnetica |
secondo IEC/EN 60947-6-2
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Immunità alle radiazioni |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Misurazione della corrente - max |
1 A
|
| Misurazione corrente - min |
0.01 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Controllo di reti DC e AC monofasi
Sottocorrente tensione DC Possibile sottocorrente monofase Sovracorrente tensione DC sovracorrente monofase possibile |
| Funzione di monitoraggio |
Sovracorrente
corrente insufficiente |
| Misurazione tensione - max |
240 V
|
| Misurazione tensione - min |
24 V
|
| Grado di protezione |
Involucro: IP50
Morsetti: IP20 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde Indicazione di stato del valore misurato: LED rosso Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa |
| Durata meccanica |
30.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
classe 2
|
| Tipo |
Relè di controllo corrente
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Isteresi |
3 - 30 %
|
| Corrente di ingresso |
Ingresso B3-C: 0,1 - 1 A
Ingresso B1-C: 0,003 - 0,03 A Ingresso B2-C: 0,01 - 0,1 A |
| Ciclo di misurazione |
80 ms
|
| Errore di temperatura |
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione
|
| Fattore di utilizzo |
100 %, Alimentazione
|
| Consumo energetico |
2,6 VA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione di alimentazione |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Tolleranza della tensione |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A a DC-12, 24 V
4 A a AC-12, 230 V |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
250 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè
|
| Tipo connessione |
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
|
| Dimensione cacciavite |
4 x 0,8 mm, Vite terminale
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
2 x 18-16
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Sezioni di collegamento (AWG rigido) |
18 - 14
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite
0,8 Nm, Morsetti a bullone |
| Tempo di ritardo |
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di ritardo dell'eccitazione
ritardo di inserzione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s |
| Ritardato all'eccitazione |
0,1 - 30 ms
|
| Ciclo di temporizzazione |
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione 0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione) 30 s, Tempo di azione integrativa/tempo alla diseccitazione |