Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184783
EMR6-IF15-A-1

Eaton Moeller® series relè a finestra di controllo corrente EMR6, Intervallo di misurazione corrente: 0,3 - 1,5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Relè a finestra di controllo corrente EMR6
Sigla catalogo
184783
EAN
4015081788194
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.158 kg
Certificazione/i
CCC
GL
EAC
RMRS
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
RCM
Note catalogo
Possibilità di estensione dell'intervallo di misurazione con i trasformatori di corrente
Codice modello
EMR6-IF15-A-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Misurazione della corrente - max
15 A
Misurazione corrente - min
0.3 A
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Controllo di reti DC e AC monofasi
Sovracorrente tensione DC
Possibile sottocorrente monofase
Sottocorrente tensione DC
sovracorrente monofase possibile
Funzione di monitoraggio
Sovraccarico e sottocorrente (finestrella)
Sovracorrente
corrente insufficiente
Misurazione tensione - max
240 V
Misurazione tensione - min
24 V

Informazioni generali

Grado di protezione
Morsetti: IP20
Involucro: IP50
Indicatore LED
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde
Indicazione di stato del valore misurato: LED rosso
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Relè di controllo corrente
Tipo di tensione
AC/CC

Circuiti di misurazione

Isteresi
5%
Corrente di ingresso
Ingresso B3-C: 3 - 15 A
Ingresso B1-C: 0,3 - 1,5 A
Ingresso B2-C: 1 - 5 A
Ciclo di misurazione
80 ms
Errore di temperatura
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
2,6 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a DC-12, 24 V
4 A a AC-12, 230 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
4 x 0,8 mm, Vite terminale
Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
2 x 18-16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 0,5-1,5 mm²
Sezioni di collegamento (AWG rigido)
18 - 14
Capacità morsetti (pieno)
1 x 0,5-2,5 mm²
Coppia di serraggio
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Tempo di ritardo
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di ritardo dell'eccitazione
ritardo di inserzione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s
Ritardato all'eccitazione
0,1 - 30 ms
Ciclo di temporizzazione
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
30 s, Tempo di azione integrativa/tempo alla diseccitazione
0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione)

Esporta le caratteristiche del prodotto