Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184784
Codice del modello: EMR6-VM600-A-1

Eaton Moeller® series relè di controllo tensione EMR6, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di controllo tensione EMR6
Sigla catalogo
184784
EAN
4015081788200
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.154 kg
Certificazione/i
UL508
EAC
RMRS
CCC
RCM
CSA-C22.2 No. 14
GL
Codice modello
EMR6-VM600-A-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Possibile sottotensione monofase
Sottotensione DC
sovratensione monofase possibile
Sovratensione DC
Funzione di monitoraggio
Sottotensione
Sovratensione
Misurazione tensione - max
600 V
Misurazione tensione - min
3 V

Informazioni generali

Grado di protezione
Custodia IP50
Morsetti: IP20
Indicatore LED
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED giallo
Indicazione di stato degli errori: LED rosso
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Monitor tensione
Tipo di tensione
AC/CC

Circuiti di misurazione

Isteresi
3 - 30 %
Valore di soglia
3 V AC, Valore di risposta sottotensione min.
3 V AC, Valore di risposta sovratensione min.
600 V AC, Valore di risposta sottotensione max.
600 V AC, Valore di risposta sovratensione max.

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
2,6 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
2 x 18-16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 0,5-1,5 mm²
Sezioni di collegamento (AWG rigido)
18 - 14
Capacità morsetti (pieno)
1 x 0,5-2,5 mm²
Coppia di serraggio
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Tempo di ritardo
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di ritardo dell'eccitazione
Ciclo di temporizzazione
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di azione integrativa/tempo alla diseccitazione

Esporta le caratteristiche del prodotto