Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184786
EMR6-T50-A-1

Eaton Moeller® series controllo temperatura EMR6, -50 - +50 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Relè di monitoraggio della temperatura EMR6
Sigla catalogo
184786
EAN
4015081788224
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.151 kg
Certificazione/i
GL
UL 508
EAC
CE
CSA-C22.2 No. 14
CCC
Codice modello
EMR6-T50-A-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Conforme a IEC/EN 61000-4-2 livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Scarica dei contatti
secondo IEC/EN 61000-4-2, Livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzione di monitoraggio
Superraffreddamento
Surriscaldamento e superraffreddamento (finestrella)
Surriscaldamento
Range di rilevamento della temperatura -max
50 °C
Range di rilevamento della temperatura - min
-50 °C

Informazioni generali

Grado di protezione
Morsetti: IP20
Involucro: IP50
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Monitor temperatura
Tipo di tensione
AC/CC

Circuiti di misurazione

Isteresi
2 - 20 %

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
2,9 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
4 x 0,8 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
potenza 0,8 Nm, Morsetti a bullone
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto