Eaton Moeller® series controllo temperatura EMR6, 0 - +200 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Relè di monitoraggio della temperatura EMR6
|
| Sigla catalogo |
184788
|
| EAN |
4015081788248
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103.7 mm
|
| Altezza prodotto |
85.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.151 kg
|
| Certificazione/i |
GL
EAC CSA-C22.2 No. 14 CCC UL 508 CE |
| Codice modello |
EMR6-T200-A-1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
|
| Scarica in aria |
Conforme a IEC/EN 61000-4-2 livello 3
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Scarica dei contatti |
secondo IEC/EN 61000-4-2, Livello 3
|
| Compatibilità elettromagnetica |
secondo IEC/EN 60947-6-2
|
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Immunità alle radiazioni |
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzione di monitoraggio |
Superraffreddamento
Surriscaldamento e superraffreddamento (finestrella) Surriscaldamento |
| Range di rilevamento della temperatura -max |
200 °C
|
| Range di rilevamento della temperatura - min |
0 °C
|
| Grado di protezione |
Involucro: IP50
Morsetti: IP20 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Altri stati a seconda del guasto (vedere IL): Valore misurato |
| Durata meccanica |
30.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
classe 2
|
| Tipo |
Monitor temperatura
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Isteresi |
2 - 20 %
|
| Fattore di utilizzo |
100 %, Alimentazione
|
| Consumo energetico |
2,9 VA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione di alimentazione |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Tolleranza della tensione |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tipo connessione |
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
|
| Dimensione cacciavite |
4 x 0,8 mm, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x (0,5-2,5) mm², (1 x (18-14) AWG), cavo rigido
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
potenza 0,8 Nm, Morsetti a bullone |