Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184789
Codice del modello: EMR6-F500-G-1

Eaton Moeller® series relè di controllo sequenza fasi EMR6, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di controllo sequenza fasi EMR6
Sigla catalogo
184789
EAN
4015081788255
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60255-6
Codice modello
EMR6-F500-G-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Ritardo all'eccitazione fisso
Funzioni
funzione riconoscimento di guasto di fase
Monitoraggio delle reti trifase
Funzione di monitoraggio
Mancanza fase
funzione monitoraggio sequenza di fasi
Sequenza fasi
Misurazione tensione - max
500 V
Misurazione tensione - min
200 V

Informazioni generali

Grado di protezione
Custodia IP50
Morsetti: IP20
Indicatore LED
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Indicazione di stato errore sequenza fasi: rosso, luce fissa
Indicazione di stato per guasto sequenza fasi: rosso, luce intermittente
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Relè di controllo sequenza fasi
Tipo di tensione
CA

Circuiti di misurazione

Ciclo di misurazione
500 ms
Tensione di monitoraggio
200 - 500 V AC, 50/60 Hz (per fase)
200 - 500 V AC
Errore di temperatura
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
11 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
200 - 500 V AC, 50/60 Hz
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
300.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2 A a DC-13, 24 V
4 A a AC-12, 230 V
4 A a DC-12, 24 V
3 A a AC-15, 230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
5,5 x 0,8 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x 2,5 mm², cavo rigido
2 x 2,5 mm², (2 x 14 AWG), flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
Min. 0,5 Nm, Morsetti a bullone
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Ciclo di temporizzazione
0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione)

Esporta le caratteristiche del prodotto