Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184790
EMR6-I1-A-1

Eaton Moeller® series controllo sovraccarico e sottocorrente EMR6, Intervallo di misura corrente: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Tensione di alimentazione: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Controllo sovraccarico e sottocorrente EMR6
Sigla catalogo
184790
EAN
4015081788262
Lunghezza/profondità del prodotto
103.7 mm
Altezza prodotto
85.6 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.152 kg
Certificazione/i
UL 508
RMRS
CSA-C22.2 No. 14
CCC
GL
EAC
Note catalogo
Possibilità di estensione dell'intervallo di misurazione con i trasformatori di corrente
Codice modello
EMR6-I1-A-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
Scarico aria/contatto, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, livello 3
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Compatibilità elettromagnetica
secondo IEC/EN 60947-6-2
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Immunità alle radiazioni
Livello 3 (in conformità a IEC/EN 61000-4-3)
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4

Features & functions

Misurazione della corrente - max
1 A
Misurazione corrente - min
0.01 A
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Sottocorrente tensione DC
sovracorrente monofase possibile
Possibile sottocorrente monofase
Controllo di reti DC e AC monofasi
Sovracorrente tensione DC
Funzione di monitoraggio
Sovracorrente
corrente insufficiente
Misurazione tensione - max
240 V
Misurazione tensione - min
24 V

Informazioni generali

Grado di protezione
Involucro: IP50
Morsetti: IP20
Indicatore LED
Indicazione di stato del ritardo di rilascio attivo: Verde, luce intermittente
Indicazione di stato del relè di uscita eccitato: LED giallo
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: Verde, luce fissa
Indicazione di stato per relè di uscita eccitato: giallo, luce fissa
Indicazione di stato del valore misurato: LED rosso
Indicazione di stato sottocorrente: rosso, luce intermittente
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED verde
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè di misurazione e monitoraggio EMR
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Resistenza agli urti
classe 2
Tipo
Relè di controllo corrente
Tipo di tensione
AC/CC

Circuiti di misurazione

Isteresi
3 - 30 %
Corrente di ingresso
Ingresso B2-C: 0,01 - 0,1 A
Ingresso B1-C: 0,003 - 0,03 A
Ingresso B3-C: 0,1 - 1 A
Ciclo di misurazione
80 ms
Errore di temperatura
0,06 %/°C, Circuiti di misurazione

Alimentazione

Fattore di utilizzo
100 %, Alimentazione
Consumo energetico
2,6 VA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione di alimentazione
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Tolleranza della tensione
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Contatti di uscita a relè

Durata elettrica
100.000 operazioni (a 230 V, AC-12, 4 A)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a AC-12, 230 V
4 A a DC-12, 24 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A rapido/gL, Fusibile, Contatti di uscita a relè

Sezioni di collegamento

Tipo connessione
Fissaggio a scatto, guida a cappello IEC/EN 60715
Dimensione cacciavite
4 x 0,8 mm, Vite terminale
Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
2 x 18-16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 0,5-1,5 mm²
Sezioni di collegamento (AWG rigido)
18 - 14
Capacità morsetti (pieno)
1 x 0,5-2,5 mm²
Coppia di serraggio
Min. 0,6 Nm, Morsetti a vite
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Ciclo di temporizzazione

Tempo di ritardo
Ritardato all'eccitazione: Nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s
Ciclo di temporizzazione
0,06 %/°C, Errore di temporizzazione nell'intervallo di temperatura
Regolabile da 0,1 a 30 s, Tempo di azione integrativa/tempo alla diseccitazione
0,5 % di errore nella tensione di alimentazione (circuiti di misurazione)
0,5 %, Errore di temporizzazione nella tensione di alimentazione

Esporta le caratteristiche del prodotto