Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184801
Codice del modello: KLV-12HW-SF

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 1 fila, porta in lamiera di acciaio ultrasottile, 12HW-SF

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
184801
EAN
4015081788378
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.43 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-12HW-SF

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Foglio siglatura
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
porta/cornice
Reggicavo a parete
Coperchio anteriore
Istruzioni di installazione
Capicorde di chiodo
Livella per allineamento
Guide di supporto del dispositivo
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Alloggiamento in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base quadro di distribuzione KLV energia

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
88 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
75 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Guida DIN
Da incasso
parete cava
A parete cava

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
25 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
21 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.