Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184805
Codice del modello: XNH-XLD-G

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Interblocco con etichetta di segnalazione (tedesco) per NH interruttore fusibili NH00 a NH03

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
184805
EAN
4015081788521
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH-XLD-G

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Blocco del dispositivo con cartello
  • Per blocco senza chiave dei dispositivi di commutazione XNH, in combinazione con XNH-XLOCK.
  • Lingua: “Tedesco”

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
dispositivo di blocco
bloccaggio meccanico
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1
3

00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.