Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, funzione aggiuntiva per: unità di controllo per protezione selettiva/interruttori automatici di Tipo V (PXR20), ARMS, in utilizzo con IZMX…-V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184948
|
| EAN |
4015081803569
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-PXRV-A-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
IZMX…-V…
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Opzioni/accessori per sganciatori termici
comunicazione e funzione di misura |
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com