Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Separatore di fase IZMX403 per installazione fissa
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184953
|
| EAN |
4015081803613
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-IB403-F-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Barriere interfase
Accessorio Parte di ricambio |
| Caratteristiche speciali |
Piastre di isolamento addizionali tra i collegamenti (tra le fasi o tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita). Fornisce una protezione addizionale, per esempio,, in caso di arco elettrico, che si sposta sempre nella direzione della corrente verso l'interruttore automatico.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
3 poli
INX40 IZMX40... |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com