Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184977
BPZ-KB-12/250

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Sistema a sbarre a 4 poli xClic, 250A

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184977
EAN
4015081804030
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
81 mm
Larghezza prodotto
232 mm
Peso prodotto
0.57 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KB-12/250

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Guida N

Gamma

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
10 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
1.5 mm²
Numero di posizioni del morsetto per polo
6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.