Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184980
Codice del modello: BPZ-ZP1

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. ZP1 in plastica per il fissaggio, per la canalina portacavi di fissaggio su staffa di montaggio

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184980
EAN
4015081804061
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ZP1

Additional information

Numero RAL
9001

Delivery program

Colore
Bianco
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.