Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184981

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. ZP2 in plastica per il fissaggio, per la canalina portacavi di fissaggio su guida sezione C

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184981
EAN
4015081804078
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ZP2

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
9001

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.