Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione da incasso con morsetto a vite, a 2 file, forma di consegna per progetti, SF2UPS-4PR
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
185512
|
| EAN |
4015081810055
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
465 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
2.26 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-SF2UPS-4PR
|
| Dotato di: |
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Istruzioni di installazione Serracavo Guide di supporto del dispositivo Copertura frontale Compensazione superficiale 3D Foglio siglatura |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
KLV per progetti Quadri di distribuzione di installazione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Tipo |
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Tipo di installazione |
Da incasso
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
2
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²) PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|