Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185513
Codice del modello: KLV-SF3UPS-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione da incasso con morsetto a vite, a 3 file, forma di consegna per progetti, SF3UPS-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
185513
EAN
4015081810062
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF3UPS-4PR

Additional information

Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Copertura frontale
Compensazione superficiale 3D
Foglio siglatura
Guide di supporto del dispositivo
Istruzioni di installazione
Serracavo
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV per progetti

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
Da incasso
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.