Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185520
KLV-SF2HWS-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione con fissaggio a parete cava con terminale a vite, a 2 file, forma di consegna per progetti, SF2HWS-4PR

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
185520
EAN
4015081810130
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.26 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF2HWS-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Foglio siglatura
Guide di supporto del dispositivo
Copertura frontale
Compensazione superficiale 3D
Istruzioni di installazione
Serracavo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti
Dispositivo base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Tipo di installazione
parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Metodo di montaggio
A parete cava

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.