Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, monofase, 2,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-122D3NN-A20CE1
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
185785
|
| EAN |
4015081812844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
RoHS, ISO 9001 RCM UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CUL UL CE UL 508C UkrSEPRO UL File No.: E172143 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 EAC Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 IEC/EN 61800-3 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-122D3NN-A20CE1
|
| Potenza apparente a 230 V |
0.92 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
0.96 kVA
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Altitudine |
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.3 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Circuito intermedio a tensione continua
Collegamento PC Unità di controllo Inverter IGBT Display a 7 segmenti Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Lunghezza cavo |
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore 150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot. 75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
EtherNet/IP MODBUS Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
95 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
12 W al 50% corrente e 50% di velocità
13 W al 100% di corrente e 0% di velocità 13 W al 25% di corrente e 0% di velocità 13 W al 25% di corrente e 50% di velocità 13 W al 50% corrente e 0% di velocità 17 W al 50% di corrente e 90% di velocità 18 W al 100% di corrente e 50% di velocità 22 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
3.7 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
4,8 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo U/f Motori BLDC Motori PM Motori sincroni a riluttanza |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
3.45 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
2.2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
2 A
|