Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Chopper frenatura, FS2 DC1-327D0NB-A20CE1
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
185827
|
| EAN |
4015081813261
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
152 mm
|
| Altezza prodotto |
231 mm
|
| Larghezza prodotto |
107 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN61800-3
CE RCM CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada UL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CUL IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-327D0NB-A20CE1
|
| Potenza apparente a 230 V |
2.79 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
2.91 kVA
|
| Resistenza di frenata |
100 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
61.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
7 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT Unità di controllo resistenza di frenata Display a 7 segmenti Collegamento PC Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. |
| Interfaccia di comunicazione |
OP-Bus (RS485), tipo integrato
CANopen®, tipo integrato Modbus RTU, tipo integrato SmartWire-DT, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3 |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Grandezza |
FS2
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
95,9 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
29 W al 25% di corrente e 0% di velocità
35 W al 25% corrente e 50% di velocità 35 W al 50% di corrente e 0% di velocità 41 W al 50% di corrente e 50% di velocità 47 W al 100% di corrente e 0% di velocità 49 W al 50% di corrente e 90% di velocità 58 W al 100% di corrente e 50% di velocità 74 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
8.9 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
7,2 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Modalità operativa |
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Motori BLDC Motori PM Motori sincroni a riluttanza |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
10.5 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
7 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
6.8 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
6.3 A
|