Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

186875
IZMX-PCAM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modulo Profibus

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
186875
EAN
4015081819263
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PCAM-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Opzioni/accessori per sganciatori termici
comunicazione e funzione di misura
Parte di ricambio
Accessorio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Può essere utilizzato per interruttori automatici con sganciatori termici V o P.
  • Il modulo viene installato accanto all'interruttore automatico con delle viti o fissandolo su una guida DIN.
  • Modulo di comunicazione PROFIBUS
  • Modulo di comunicazione PROFIBUS DP
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX…-V…
IZMX…-P…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com