Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modulo Modbus
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
186876
|
| EAN |
4015081819270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-MCAM-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
comunicazione e funzione di misura
Opzioni/accessori per sganciatori termici Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX…-V…
IZMX…-P… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com