Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187353

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Pezzo collegabile M25 per i setti sfondabili laterali, per il collegamento di due o più centraline di distribuzione per installazione in ambienti umidi IP65 IKA una accanto all'altra

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA anello di congiunzione
Sigla catalogo
187353
EAN
4015081824113
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.235 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
M25LUG-IKA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Quadro di distribuzione IKA standard
Accessori
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione professionale IKA

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
elemento di connessione alloggiamento sezionatore sotto carico di sicurezza
Accessori
Tipo
  • IKA scheda di distribuzione industriale
  • Quadro di distribuzione professionale IKA
  • Quadro di distribuzione IKA standard

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.