Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187356
IKA-C-1/12-ST-X

Eaton xComfort IKA sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione professionale IKA, IP65 + morsetti + piastra di montaggio per prese integrate, 1/12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort IKA serie di controllore
Sigla catalogo
187356
EAN
4015081824144
Lunghezza/profondità del prodotto
147 mm
Altezza prodotto
436 mm
Larghezza prodotto
310 mm
Peso prodotto
2.83 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208
Codice modello
IKA-C-1/12-ST-X

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Designazione circuito
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Calotte di chiusura
Dispositivo base
Guide di supporto del dispositivo
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • IP65
  • Classe di isolamento II
  • Custodia in plastica grigia (RAL 7035)
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione
Quadro di distribuzione IKA standard

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione IKA standard
  • Quadro di distribuzione di installazione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,3 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
127 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP65
IK08 (resistenza agli impatti)
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
50.5 mm
Materiale
ABS (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 6 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
PE: 6 x (2.5 mm² - 6 mm²) + 6 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
30 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
59 W

Esporta le caratteristiche del prodotto