Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187809
FRCMM-80/4/03-S/B

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale puro FRCmM Tipo B, Bfq e B+. Interruttore differenziale puro, sensibile a tutte le correnti, 80 A, 4 p, 300 mA, tipo S/B

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type B, Bfq and B+ RCCB
Sigla catalogo
187809
EAN
4015081854936
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Codice modello
FRCMM-80/4/03-S/B

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
InterruttorI differenziale puro
FRCmM
Tipo S/B
Valore nominale intensità di corrente
80 A
Caratteristiche
Protezione selettiva
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dispositivo di interblocco
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
2 
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Guida DIN
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22.5 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
80 A gG/gL
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Potere d’interruzione
100 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Indicazione di stato
Posizione centrale di commutazione
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
77.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Corrente di tenuta a impulsi
5 kA (8/20 μs) a prova impulsiva
Numero di poli
Quattro poli
Tipo corrente di dispersione
B
Durata elettrica
4000 operazioni
Tipo
  • FRCmM
  • InterruttorI differenziale puro
  • Tipo S/B
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • La temperatura di esercizio massima è di 75 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 1,2% ogni 1 °C
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
800 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
5 kA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tipo di tensione
AC
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 50 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
Tempo d'intervento
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo
Disattivazione selettiva
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA con fusibile di back-up
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm²
Numero RAL
7035
Colore
Grigio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.