Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187844
BP-F-800/17/3-P-F3A

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a pavimento con chiusura a maniglia rotativa, per inserti per piastra passacavi F3A, L=800mm, A = 1760 mm, D = 300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187844
EAN
4015081855292
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
1760 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
51.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-F-800/17/3-P-F3A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.2.6 Impatto meccanico
IK08

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Altro
IK08

Esporta le caratteristiche del prodotto