Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187849
Codice del modello: BP-F-1200/20/3-P-F3A

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a pavimento, maniglia rotativa di blocco, preparata per inserti per piastra passacavi F3A, L=1200mm, A = 2060 mm, D = 300mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187849
EAN
4015081855346
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
76 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-F-1200/20/3-P-F3A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.2.6 Impatto meccanico
IK08

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Altri
IK08

Esporta le caratteristiche del prodotto