Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187862

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra flangiata, IP66, metallo, 2xM50/M40 + 2xM40/M32 + 9xM20

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187862
EAN
4015081855476
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
F3A-XP-M50/40

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo

Gamma

Modello
Pressacavo

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di fori per connettore
13
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
20
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
2 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Grado di protezione
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.