Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra flangiata, IP66, metallo, 12xM20 + 10xM16
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187863
|
| EAN |
4015081855483
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
0.54 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
F3A-XP-M20/16
|
| Caratteristiche |
Prestampaggi in rilievo
|
| Modello |
Pressacavo
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di fori per connettore |
22
|
| Forma |
Diritto
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
20
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
16
|
| Protezione superficiale |
Verniciatura alle polveri
|
| Spessore |
2 mm
|
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Grado di protezione |
Altro
|