Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187866
Codice del modello: BPZ-SH-L-3P/OLU

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Maniglia rotativa per semicilindro, lunghezza: 50 mm, dispositivo di blocco a tre punti

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187866
EAN
4015081855513
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SH-L-3P/OLU

Informazioni aggiuntive

Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Nero
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
Nessuno
Tipo di maniglia
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Plastica
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.