Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Barra di messa a terra (rame) 20x5 mm, isolata sulla piastra di montaggio, per involucro larghezza 400 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187867
|
| EAN |
4015081855520
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-GND-400
|
| Caratteristiche |
montaggio isolato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
274 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Distanza da piastra posteriore |
29 mm
|
| dimensione dispositivo di collegamento |
Altro
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
Rame |
| Materiale |
Rame
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Altro Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di collegamenti |
6
|
| Lunghezza della guida |
208 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Superficie della guida di contatto |
Non trattato
|
| Spessore |
5 mm
|