Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187869
BPZ-GND-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Barra di messa a terra (rame) 20x5 mm, isolata sulla piastra di montaggio, per involucro larghezza 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187869
EAN
4015081855544
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
688 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-GND-800

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
montaggio isolato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
274 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Distanza da piastra posteriore
29 mm
dimensione dispositivo di collegamento
Altro
Materiale apparecchio
Rame
Lamiera di acciaio
Materiale
Rame
Metodo di montaggio
Altro
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Orizzontale
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di collegamenti
6
Lunghezza della guida
408 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Superficie della guida di contatto
Non trattato
Spessore
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.