Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Barra di messa a terra (rame) 20x5 mm, isolata sulla piastra di montaggio, per involucro larghezza 1000 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187870
|
| EAN |
4015081855551
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
888 mm
|
| Peso prodotto |
2.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-GND-1000
|
| Caratteristiche |
montaggio isolato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
274 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Distanza da piastra posteriore |
29 mm
|
| dimensione dispositivo di collegamento |
Altro
|
| Materiale apparecchio |
Rame
Lamiera di acciaio |
| Materiale |
Rame
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Altro Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di collegamenti |
6
|
| Lunghezza della guida |
408 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Superficie della guida di contatto |
Non trattato
|
| Spessore |
5 mm
|