Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida per supporto per morsetti incl. 2x KL45, per involucro largo 800 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187874
|
| EAN |
4015081855599
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
730 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-TSB-800/2KL45
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
63 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Distanza da piastra posteriore |
50 mm
|
| dimensione dispositivo di collegamento |
Altro
|
| Materiale apparecchio |
Ottone
Lamiera di acciaio |
| Materiale |
Ottone
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio diretto In custodia Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di collegamenti |
90
|
| Lunghezza della guida |
660 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Superficie della guida di contatto |
Non trattato
|
| Spessore |
8 mm
|