Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187875
BPZ-TSB-1000/2KL60

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida per supporto per morsetti incl. 2x KL60, per involucro largo 1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187875
EAN
4015081855605
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
930 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TSB-1000/2KL60

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Valori nominali amperaggio
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Distanza da piastra posteriore
50 mm
dimensione dispositivo di collegamento
Altro
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Ottone
Materiale
Ottone
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Orizzontale
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di collegamenti
120
Lunghezza della guida
884 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Superficie della guida di contatto
Non trattato
Spessore
8 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.