Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187878

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore A=400 mm, Unità di montaggio 2 contatori, per involucro larghezza 600 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187878
EAN
4015081855636
Lunghezza/profondità del prodotto
173 mm
Altezza prodotto
405 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MT-600/400-2-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.