Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Alloggiamento contatore A=400 mm, Unità di montaggio 4 contatori, per involucro larghezza 1000 mm, bianco
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187880
|
| EAN |
4015081855650
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
173 mm
|
| Altezza prodotto |
405 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
5.17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MT-1000/400-4-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
9016
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|