Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187883
BPZ-KR82/300

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadri di distribuzione a pavimento IP30, AxLxP = 200 x 800 x 300 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187883
EAN
4015081855681
Lunghezza/profondità del prodotto
286.5 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
8.695 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR82/300

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
base completa
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
350 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.