Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187887
Codice del modello: BPZ-KR82/300-W

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadri di distribuzione a pavimento IP30, AxLxP = 200 x 800 x 300 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187887
EAN
4015081855728
Lunghezza/profondità del prodotto
286.5 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
8.695 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR82/300-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
base completa
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
350 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
8000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Adatto per
Cavo di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.