Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187889
BPZ-KR102/300-W

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadri di distribuzione a pavimento IP30, AxLxP = 200 x 1000 x 300 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187889
EAN
4015081855742
Lunghezza/profondità del prodotto
286.5 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
10.096 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR102/300-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Adatto per
Cavo di connessione

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
base completa
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
350 kg
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.